Caixa de ligação e tampa de controle (interna) versão MMF1.

A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior da tampa de controle:

[1]

Prensa cabos

[2]

Caixa de ligação

[3]

Conexão de redes L1, L2, L3

[4]

Conexão do motor, freio e sensor de temperatura

[5]

Conexão à resistência de frenagem

[6]

Conector da unidade de conexão para a tampa de controle

[7]

Réguas de bornes da eletrônica

[8]

Conexão fieldbus (em função da configuração de conexão)

[9]

Interface de engenharia

[10]

Conexão MOVILINK® DDI

[11]

Parafusos para conexão ao terra de proteção PE

[12]

Tampa de controle

[13]

Chaves DIP S1/1 – S1/4

[14]

Chaves DIP S2/1 – S2/4

[15]

Módulo de energia substituível

[16]

Plaqueta de identificação da tampa de controle