Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur IS2 (étoile) à la borne X_2A
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Références |
|---|
28128494, 28135237 |
Confection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité de câble libre du moteur | Raccordement moteur en fonction de la commande de frein | Connecteur préconfectionné | |||||
Sans | Freins à trois conducteurs (p. ex. frein | Freins à deux conducteurs (p. ex. frein |
| ||||
Couleur / | Marquage | Confection | Description | Signal | Contact | ||
Noir | U | Embout | Raccordement moteur, phase U | U | 2 | ||
V | Embout | Raccordement moteur, phase V | V | 4 | |||
W | Embout | Raccordement moteur, phase W | W | 6 | |||
Noir | 1 | Embout | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 13 | Frein+ | Frein 13 | 10 |
Noir | 2 | Embout | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 14 | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 14 | 9 |
Noir | 3 | Embout | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 15 | Frein- | Frein 15 | 11 |
Vert/jaune | - | Embout | Raccordement conducteur de protection | PE | PE1 | ||
Noir | PK | Embout | Raccordement sonde de température+ | Temp+ | 7 | ||
Noir | GY | Embout | Raccordement sonde de température- | Temp- | 12 | ||
- | - | - | Pontage pour branchement étoile |
| 1, 3, 5 | ||
- | - | - | - | res. | 8 | ||
