Défaut de données FS mémoire interne
Le défaut de données est déclenché par des données erronées dans la RAM et entraîne un redémarrage de l'option de sécurité.
En cas de défaut de données, toutes les entrées digitales de sécurité et toutes les sorties digitales de sécurité passent en état de sécurité. La sous-fonction de sécurité STO est également exécutée sans temporisation. L'état de sécurité de l'option de sécurité est activé et un code défaut correspondant est généré.
Le défaut de données peut être acquitté via une entrée digitale de sécurité ou via une communication de sécurité.