Terminologie employée

  • La codification "F-DI" désigne une entrée digitale de sécurité.
  • La codification "CS..A" est utilisée comme désignation générique pour tous les produits dérivés de la gamme MOVISAFE® CS..A. En cas de référence à un produit dérivé précis dans le présent manuel, la désignation complète sera employée.
  • Le terme "de sécurité" employé ci-après se réfère à la classification de fonction de sécurité selon la norme EN ISO 13849-1.
  • PROFIsafe, Safety over EtherCAT® et CIP Safety™ sont des standards technologiques pour un système de bus de terrain de sécurité (protocole de sécurité). En cas de référence à un protocole de sécurité précis dans le présent manuel, la désignation complète sera employée.
  • MOVISUITE® est le logiciel d'ingénierie et de mise en service du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.
  • L'outil de paramétrage Assist CS.. est l'interface de paramétrage dans MOVISUITE® pour l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A.
  • Les noms des paramètres sont en italique.
  • La sous-fonction de sécurité SS1 est décrite conformément à la norme EN 61800‑5‑2 actuellement en vigueur.
    • SS1-t correspond à l'ancienne description de la fonction SS1(c).
    • SS1-r correspond à l'ancienne description de la fonction SS1(b).
  • La sous-fonction de sécurité SS2 est décrite conformément à la norme EN 61800‑5‑2 actuellement en vigueur.
    • SS2-t correspond à l'ancienne description de la fonction SS2(c).
    • SS2-r correspond à l'ancienne description de la fonction SS2(b).