Fallo 25 Vigilancia de la memoria de parámetros

Fallo: 25.55 (1937hex | 6455dec)

Descripción: Set de parámetros de la tarjeta de seguridad incompatible en el módulo de memoria reemplazable

 

Reacción: FS – Aviso

Causa

Medida

El set de parámetros del módulo de memoria reemplazable ha sido generado por una versión incompatible de la tarjeta de seguridad.

Parametrice de nuevo la tarjeta de seguridad y retírela.

Fallo: 25.56 (1938hex | 6456dec)

Descripción: Set de parámetros de la tarjeta de seguridad corrupto en el módulo de memoria reemplazable

 

Reacción: FS – Aviso

Causa

Medida

El set de parámetros de la tarjeta de seguridad en el módulo de memoria reemplazable está dañado.

Parametrice de nuevo la tarjeta de seguridad y retírela.

Fallo: 25.57 (1939hex | 6457dec)

Descripción: Fallo interno de comunicación en el acceso al módulo de memoria reemplazable

 

Reacción: FS – Aviso

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo interno de comunicación en el módulo de memoria reemplazable.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, cambiar la tarjeta de seguridad y enviarla a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 25.58 (193Ahex | 6458dec)

Descripción: Fallo al aceptar el set de parámetros de tarjeta de seguridad del módulo de memoria reemplazable

 

Reacción: FS – Aviso

Causa

Medida

El fallo al aceptar el set de parámetros de tarjeta de seguridad del módulo de memoria reemplazable puede tener las siguientes causas:

– La herramienta Assist CS.. está abierta.

– Hay otro proceso de parametrización en curso.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, cambiar la tarjeta de seguridad y enviarla a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 25.59 (193Bhex | 6459dec)

Descripción: Fallo de comunicación con la unidad básica

 

Reacción: FS – Aviso

Causa

Medida

La configuración cambiada no se ha guardado en el módulo de memoria reemplazable debido a un fallo.

Apagar y encender de nuevo la unidad.

Fallo: 25.100 (1964hex | 6500dec)

Descripción: Cambio de unidad detectado

 

Reacción: FS – Mensaje

Causa

Medida

El set de parámetros de la tarjeta de seguridad actual se diferencia del set de parámetros guardado en el módulo de memoria reemplazable.

No se necesita solución. El set de parámetros del módulo de memoria reemplazable se acepta en la tarjeta de seguridad.

Fallo: 25.101 (1965hex | 6501dec)

Descripción: Actualización de los datos del módulo de memoria reemplazable de la opción de seguridad

 

Reacción: FS – Mensaje

Causa

Medida

Los datos en la memoria de claves cambiable se han guardado con una versión más antigua de la opción de seguridad.

Solo con fines informativos.