Aceleración
El cálculo de la aceleración determina la aceleración media en el rango de tiempo ajustado mediante el Tiempo de filtrado aceleración. El error de cuantificación resultante disminuye a medida que aumenta el tiempo de filtrado. En cambio, el tiempo de respuesta se incrementa en función del tiempo de filtrado.
Error de cuantificación_a en min-1 s =
(120 s x min-1) × Factor de escalado_denominador / (Factor de escalado_numerador x Tiempo de filtrado_parametrizado)2)
Parámetros utilizados (CSS..A):
- Factor de escalado_numerador (= número de impulsos del encoder seleccionado):
- 8708.1 (encoder 1)
- Factor de escalado_denominador: 1
- El factor de escalado se ajusta de forma fija en función del tipo de encoder configurado.
- Tiempo de filtrado_parametrizado:
- 8708.3 (encoder 1)
En el caso de los encoders de seguridad con MOVILINK® DDI, al error de cuantificación relacionado con el proceso se añade un error adicional del 0.6 % de la aceleración real:
Error_a_DDI = Aceleración real x 0.6 % + Error de cuantificación_a