Posición
El valor real de posición se forma directamente a partir de los incrementos de encoder. Esto resulta, en relación con un giro del encoder, en el siguiente error de cuantificación para el valor real de posición, que se aplica a todas las funciones de posición:
- EI7C FS: 7.5°
- EK8Z: 0.53°
- AK8Z: 0.27°