X2392: Conexión PSC para 400 V CA, STO y Ethernet (OUT)

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión PSC para 400 V CA, señal STO y Ethernet (OUT)

Tipo de conexión

M23, hembra, rosca interior con tuerca de racor, Fa. TE Connectivity – Intercontec products, inserto SEW, Serie 723, equipamiento SpeedTec, anillo de codificación: gris/amarillo, a prueba de contacto

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

U

L1

Conexión de red, fase L1 (IN)

V

L2

Conexión de red, fase L2 (IN)

W

L3

Conexión de red, fase L3 (IN)

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

A

F_STO_P1

Conexión F_STO_P1La señal F_STO_P1 está puenteada internamente con la señal F_STO_P2.

B

F_STO_M

Conexión F_STO_M

1

TX+

Ethernet TX+ (IN)

2

TX-

Ethernet TX- (IN)

3

RX+

Ethernet RX+ (IN)

4

RX-

Ethernet RX- (IN)