X2392: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (OUT)

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Anschluss PSC für AC 400 V, STO-Signal und Ethernet (OUT)

Anschlussart

M23, female, Innengewinde mit Überwurfmutter, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, SEW-Einsatz, Serie 723, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: grau/gelb, berührsicher

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

U

L1

Anschluss Netz, Phase L1 (IN)

V

L2

Anschluss Netz, Phase L2 (IN)

W

L3

Anschluss Netz, Phase L3 (IN)

PE

PE

Anschluss Schutzleiter

A

F_STO_P1

Anschluss F_STO_P1Das Signal F_STO_P1 ist intern mit dem Signal F_STO_P2 gebrückt.

B

F_STO_M

Anschluss F_STO_M

1

TX+

Ethernet TX+ (IN)

2

TX-

Ethernet TX- (IN)

3

RX+

Ethernet RX+ (IN)

4

RX-

Ethernet RX- (IN)