SSR (Safe Speed Range) – Rango de velocidad seguro
La función parcial de seguridad SSR impide que la velocidad del accionamiento se desvíe de un rango preestablecido. Si se sobrepasa o no se alcanza el rango de velocidad permitido, se dispara la función parcial de seguridad SSR y al mismo tiempo se inicia una respuesta a fallo (normalmente, SS1).


= | Función parcial de seguridad SSR vigila | |
| = | Función parcial de seguridad SSR se activa |
v | = | Velocidad |
t | = | Tiempo |
t1 | = | Momento en el que se activa SSR. |
t2 | = | Momento en el que se desactiva SSR. |