Posibilidades de configuración

Son posibles los siguientes ejemplos de configuración:

  • Opción de seguridad CSB..A
    • SafetyInput: 4 SINT
    • SafetyOutput: 3 SINT
    • Exclusive Owner Input: 5 INT
    • Exclusive Owner Output: 5 INT
  • En caso de que la Exclusive Owner Connection requiera más entradas/salidas, puede utilizar hasta 16 INT.
  • Opción de seguridad CSL..A/CSS..A en la variante de perfil "Technology"
    • SafetyInput: 6 SINT
    • SafetyOutput: 5 SINT
    • Exclusive Owner Input: 5 INT
    • Exclusive Owner Output: 5 INT
  • En caso de que la Exclusive Owner Connection requiera más entradas/salidas, puede utilizar hasta 16 INT.
  • Opción de seguridad CSL..A/CSS..A en la variante de perfil "System"
    • SafetyInput: 12 SINT
    • SafetyOutput: 5 SINT
    • Exclusive Owner Input: 5 INT
    • Exclusive Owner Output: 5 INT
  • En caso de que la Exclusive Owner Connection requiera más entradas/salidas, puede utilizar hasta 16 INT.