Función parcial de seguridad SS2-r con MOVISAFE® CS..A
AVISO
La función parcial de seguridad SS2-r no debe utilizarse en combinación con el encoder integrado EI7C FS.
La función parcial de seguridad SS2-r supervisa la magnitud de la deceleración del motor dentro de unos límites definidos.
Si la velocidad del motor cae por debajo de un límite especificado, la función parcial de seguridad SS2-r activa la función SOS. Para ello, la función parcial de seguridad SOS debe estar habilitada. Si la velocidad del motor supera un valor límite especificado, se activa la función parcial de seguridad STO
Si se activa la función parcial de seguridad SS2-r, se aplica primero el Retardo de vigilancia parametrizado (8706.9). Durante el retardo de vigilancia se supervisa la Velocidad máxima parametrizada (8707.1). Después se inicia la vigilancia de la rampa de velocidad parametrizada.
Si el parámetro Vigilancia de rampa está ajustado en "lineal", cuando se activa la función parcial de seguridad SS2-r, la vigilancia de la rampa de velocidad lineal se inicia con la velocidad real medida actualmente. La velocidad final de la rampa de velocidad es la velocidad mínima parametrizada.
Si el parámetro Vigilancia de rampa está ajustado en "Impulso limitado", la vigilancia de la rampa de velocidad de impulso limitado se inicia tras la activación de la función parcial de seguridad SS2-r con la velocidad real medida actualmente y la velocidad de offset parametrizada. La velocidad final de la rampa de velocidad es la velocidad mínima parametrizada o, si es mayor, la velocidad de offset parametrizada.
Cuando la velocidad límite de la rampa de velocidad alcanza la velocidad final, se activa el estado final parametrizado (función parcial de seguridad STO, SOS o SLI).
Si el parámetro Control del variador está ajustado en "Activo", al activar la función parcial de seguridad se activa la función de accionamiento FCB19 Mantenimiento de posición en el variador.
Si el parámetro Control del variador está ajustado en "No activo", no se conmuta la función de accionamiento FCB19 Mantenimiento de posición en el variador. El usuario debe asegurarse de que la unidad está parada. El comportamiento en parada (conmutación a la función de accionamiento FCB19 Mantenimiento de posición) depende de la parametrización de las funciones parciales de seguridad SOS.
Si el parámetro Control del variador está ajustado en "Activo con limitación", la rampa de parada del variador se limita a los siguientes valores:
- Valor mínimo del retardo de SSx
- Valor máximo del tiempo de impulso parametrizado