Kabelquerschnitt 2,5 mm2

Anschluss PSC für AC 400 V und STO-Signal und Ethernet (OUT)

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28150791

HELUKABEL®

Li9YYö

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: grau/gelb, male

 

M23, Codier-Ring: grau/gelb, female

CE/UL:

28150805

HELUKABEL®

Li9YYö

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: grau/gelb, male

 

Offen

CE/UL:

28150864

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: grau/gelb, male

 

M23, Codier-Ring: grau/gelb, female

CE/UL:

28150872

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: grau/gelb, male

 

Offen