故障: 23.4 (1704hex | 5892dec)
说明:硬件故障
反应:输出级禁用
原因
措施
在功率部件的组件上检测到故障。
– 检查变频器输出端是否存在短路/接地故障。
– 降低变频器输出端的线路电容。
– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。
在开关电源件上检测到故障。
检查DC 24 V电源电压。
功率半导体的栅极驱动装置出现故障。
请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。