CFC控制程序是一种通电的控制程序。CFC控制程序使异步和同步电机能够以最大的扭矩动态运行。为此,分别控制用于磁通量和用于扭矩形成的电流分量。
该控制程序需要关于转子角度和电机转速的信息。因此,始终都需要编码器反馈(电机编码器)。
对于异步电机,只需要相对的转子角度,也就是说,一个增量编码器就足够了。
对于同步电机,控制程序需要绝对位置。对于不提供绝对值的编码器类型,必须在系统启动后的每次首次使能之前进行转换 (FCB 18)。
CFC控制程序的优点在于可以实现非常高的动态性能,因为始终保持有控制储备,以实现动态最大扭矩。因此,CFC控制程序适用于具有高动态运动控制的驱动装置。