VFCPLUS

VFCPLUS是一种强大的控制程序,能够运行具有非常高的扭矩动态的异步电机(无论其是否带有旋转编码器)和同步磁阻准备中。电机。

该控制程序可在转速控制或扭矩控制中运行。

在这种控制程序下,可借助电机模型计算用于控制电机的所有重要状态变量。这样一来,电机就能始终保持最佳的磁力条件。

对于转速调整范围较大(特别是低转速,甚至静止时)、对控制特性要求较高的应用,或对于具有高动态负载跳跃的驱动装置,旋转编码器必不可少。

对于那些对转速控制特性以及扭矩动态要求较低的应用,不需要编码器。在没有旋转编码器的情况下,在模型中计算电动转子频率。在这种情况下,在频率 < 0.5 Hz时,该程序无法稳定运行。

基于良好的扭矩动态,VFCPLUS控制程序即使在出现负荷冲击时也能保持稳定,并具有较高的扭矩精度。VFCPLUS控制程序的典型应用是对转速和扭矩稳定性要求较高的受转速控制的异步电机。

可以切换到旋转电机(快速启动功能)。