Irregularidade 32 Comunicação
Irregularidades: 32.3 (2003hex | 8195dec) Descrição: utilizar sinal de sincronização | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sincronização externa | |
Causa | Ação | |
A duração do período do sinal de sincronização não está correto. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Irregularidades: 32.4 (2004hex | 8196dec) Descrição: sinal de sincronização ausente | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sincronização externa | |
Causa | Ação | |
Falta o sinal de sincronização. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Irregularidades: 32.5 (2005hex | 8197dec) Descrição: Timeout da sincronização | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sincronização externa | |
Causa | Ação | |
Houve um timeout durante a sincronização do sinal de sincronização. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Irregularidades: 32.6 (2006hex | 8198dec) Descrição: erro ao transferir o jogo de parâmetros | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi detectada ao baixar o jogo de parâmetros na unidade. | – Verificar instalação do system bus e modul bus. – Reiniciar a transmissão. | |
Irregularidades: 32.7 (2007hex | 8199dec) Descrição: Timeout do heartbeat da aplicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Heartbeat da aplicação – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
A comunicação entre o programa de aplicação (por exemplo, programa IEC ou MOVIKIT® da categoria de acionamento) e o dispositivo foi interrompida. | – Verificar o status do programa de aplicação. – Reiniciar o programa de aplicação. | |
Irregularidades: 32.8 (2008hex | 8200dec) Descrição: Timeout, Timeout usuário | ||
|---|---|---|
| Resposta: Tempo limite do usuário – Resposta de tempo limite | |
Causa | Ação | |
O tempo limite da função de tempo limite do usuário expirou. | – Verificar comunicação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidades: 32.12 (200Chex | 8204dec) Descrição: Timeout do modo manual | ||
|---|---|---|
| Resposta: Modo manual – Resposta de timeout | |
Causa | Ação | |
A conexão de comunicação com o conversor durante o modo manual foi interrompida. | – Verificar se muitos programas estão ativos no PC de engenharia. – Aumentar tempo limite no modo manual. | |
Um novo projeto de escopo foi criado. | – Confirmar irregularidade. – Reiniciar modo manual. | |
Uma medição de escopo foi transferida do conversor para o projeto. | – Confirmar irregularidade. – Reiniciar modo manual. | |