Irregularidade 29 Chave fim de curso HW
Irregularidades: 29.1 (1D01hex | 7425dec) Descrição: Chave de fim de curso positivo ativada | ||
---|---|---|
| Resposta: Chave fim de curso HW – Conjunto de acionamento atual | |
Causa | Ação | |
FALSE - Chave fim de curso do hardware positivo não ativada. | – Verificar instalação da chave fim de curso do hardware. – Verificar posição final. – Deixar a chave fim de curso do hardware na direção oposta. |
Irregularidades: 29.2 (1D02hex | 7426dec) Descrição: Chave de fim de curso negativo ativada | ||
---|---|---|
| Resposta: Chave fim de curso HW – Conjunto de acionamento atual | |
Causa | Ação | |
A chave fim de curso do hardware negativo foi ativada. | – Verificar instalação da chave fim de curso do hardware. – Verificar posição final. – Deixar a chave fim de curso do hardware na direção oposta. |
Irregularidades: 29.3 (1D03hex | 7427dec) Descrição: Falta chave fim de curso | ||
---|---|---|
| Resposta: Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Ambas as chaves fim de curso do hardware positivas e negativas foram acionadas simultaneamente. | – Verificar instalação das chaves fim de curso do hardware. – Verificar o ajuste de parâmetros das entradas digitais. – Verificar o ajuste de parâmetros dos dados de saída de processo. |
Irregularidades: 29.4 (1D04hex | 7428dec) Descrição: Chave fim de curso invertida | ||
---|---|---|
| Resposta: Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – A chave fim de curso do hardware positiva foi alcançada com um sentido de rotação negativo ou – A chave fim de curso do hardware negativa foi alcançada com um sentido de rotação positivo. | Verificar se as chaves fim de curso do hardware estão conectadas incorretamente. |