Irregularidade 19 Dados do processo

Irregularidades: 19.1 (1301hex | 4865dec)

Descrição: Violação do valor do perfil de torque

 

Resposta: Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Os valores do perfil de torque ajustados não são plausíveis. O limite de torque só pode ser especificado como um valor.

Ajustar valores do perfil.

Irregularidades: 19.2 (1302hex | 4866dec)

Descrição: Infração do valor nominal da posição

 

Resposta: Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O valor nominal de posição está fora da chave fim de curso de software.

Verificar valor nominal de posição.

O valor nominal de posição está fora da área de posicionamento do módulo.

Verificar valor nominal de posição.

A posição na unidade do usuário gera um transbordamento numérico na unidade de sistema.

Verificar a posição na unidade do usuário.

Irregularidades: 19.3 (1303hex | 4867dec)

Descrição: violação do valor nominal de velocidade

 

Resposta: Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Os valores nominais de velocidade na interconexão do valor do perfil não são plausíveis. O limite de velocidade só pode ser especificado como um valor.

Corrigir valores nominais.

Irregularidades: 19.4 (1304hex | 4868dec)

Descrição: Infração do valor nominal de aceleração

 

Resposta: Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O valor nominal da aceleração na interconexão do valor do perfil não é plausível. O limite de aceleração só pode ser especificado como um valor.

Corrigir o valor nominal.

Irregularidades: 19.5 (1305hex | 4869dec)

Descrição: função de acionamento não disponível

 

Resposta: Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Uma função de acionamento (FCB) que não existe foi selecionada.

Especificar número FCB existente.

Irregularidades: 19.6 (1306hex | 4870dec)

Descrição: Violação do valor nominal do momento de inércia da massa

 

Resposta: Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O valor nominal do momento de inércia da massa não é plausível. O momento de inércia da massa só pode ser especificado como um valor.

Corrigir o valor nominal.

Irregularidades: 19.7 (1307hex | 4871dec)

Descrição: falta referência

 

Resposta: Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A função ativada só pode ser executada em um acionamento referenciado.

Referenciar acionamento.

Irregularidades: 19.8 (1308hex | 4872dec)

Descrição: Não é permitida a comutação do conjunto de acionamento

 

Resposta: Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi solicitada uma comutação do conjunto de acionamento com o estágio de saída não bloqueado.

Bloquear o estágio de saída antes da comutação do conjunto de acionamento.

Irregularidades: 19.9 (1309hex | 4873dec)

Descrição: Infração do valor nominal de retorno

 

Resposta: Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O tempo de retrocesso não é plausível. O tempo de retrocesso só pode ser especificado como um valor

Ajustar tempo de retrocesso.