Irregularidade 7 Circuito intermediário

Irregularidades: 7.1 (0701hex | 1793dec)

Descrição: Sobretensão no circuito intermediário

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário foi excedido.

– Verificar conexão do resistor de frenagem.

– Diminuir a desaceleração.

– Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem (valor de resistência).