Bobina de rede ND..
As bobinas de rede ND.. podem ser utilizadas como opção:
- para apoio da proteção contra sobretensão
- para alisamento da corrente da rede, redução de frequências harmônicas
- para proteção em caso de tensão de entrada distorcida
- para limitar a corrente de carga em vários conversores ligados paralelamente no lado de entrada e um contator de rede comum (corrente nominal da bobina de rede = soma das correntes do conversor)