Motor e encoder com plaqueta de identificação eletrônica (MOVILINK® DDI)
As plaquetas de identificação eletrônicas podem ser avaliadas para encoders e motores da SEW-EURODRIVE.
As vantagens da plaqueta de identificação eletrônica são:
- identificação completa e precisa do motor e do redutor
- entrada de dados automática
- fácil identificação, mesmo com acionamentos de difícil acesso
- economia significativa de tempo durante a colocação em operação
- transmissão opcional de outras informações da unidade, como dados de temperatura ou vibração do motor