Conexão dos motores para acionamentos de grupo ou acionamentos multimotores
Para acionamentos de grupo ou multimotores, a SEW-EURODRIVE recomenda passar os cabos do motor através da caixa de bornes do motor (instalação DASY CHAIN).
Observar as informações a seguir:
- Conectar as fases dos motores individuais em paralelo.
- Conectar os fios de conexão das bobinas individuais de freio em paralelo.
- Conectar os sensores de temperatura em série.
Certificar-se de não exceder o comprimento total permitido de todos os cabos do motor conectados ao conversor (soma de todos os cabos individuais).
A figura a seguir mostra a conexão básica dos motores para acionamentos de grupo e multimotores: