Descrição

Com sua indicação de texto completo, o painel de operação permite a colocação em operação, operação, parametrização e diagnóstico convenientes dos conversores no sistema de automação modular MOVI-C®.

O painel de operação possui uma interface mini USB com função de gateway. Esta interface pode ser usada para conectar o conversor a um PC para engenharia com MOVISUITE®.

Características do CBG21A:

  • Display colorido de 2.4" (61 mm)
  • Colocação de motores síncronos e assíncronos em operação:
    • com ou sem freio
    • com ou sem avaliação da temperatura do motor
    • com ou sem encoder
  • Diagnóstico
  • Armazenamento e cópia de vários jogos de parâmetros
  • Atualização do firmware do conversor através da conexão USB
  • Conexão ao software de engenharia MOVISUITE® através do painel de operação
  • Seleção de freios, sensores de temperatura, encoders
  • Determinação da inércia da carga
  • Otimização do conjunto de acionamento em relação à liberdade de folga e rigidez
  • Acesso a todos os parâmetros
  • Idiomas: DE/EN/FR/IT/ES/KO/PT/HU/ZH/RU
  • Estrutura de montagem da porta disponível

Um suporte de parede CBM22A/K-2.0 está disponível para o painel de operação.