Valores característicos para precisão do torque e rotação

VFCPLUS sem encoder

VFCPLUS com encoder

Sensor de temperatura do motor

Sensor de temperatura do motor

sem

com

sem

com

Precisão
do torque
calculado

 

dependendo da precisão dos parâmetros do motor

INFORMAÇÃO: quanto mais precisos forem os parâmetros do motor, mais preciso será o torque. Para maior precisão de torque, realizar a medição dos parâmetros do motor com o FCB25.

Desvio com FCB25

< 5% MN

desvio típico

< 10% MN

desvio máximoSe n permanentemente < 20% da rotação nominal.

< 15% MN

< 25% MN

< 15% MN

CFC sem sensor de temperatura

CFC com sensor de temperatura

Precisão
do torque
calculado

dependendo da precisão
dos parâmetros do motor e
da temperatura do motor

dependendo da precisão
dos parâmetros do motor,
desvio típico: < 5% MN

VFCPLUS sem encoder

Todos os modos de controle com encoder

Precisão
do torque
calculadoA imprecisão estacionária é o desvio do valor médio da rotação física exata do valor nominal de rotação.

dependendo da precisão
dos parâmetros do motor,
desvio típico: 0.2 × fescorregamento nominal.

Desvio máximo:
0.007 % nnominal, 10-4 min-1