Tempos de resposta da função do componente de segurança STO

Os seguintes tempos de resposta são atribuídos de modo fixo:

 

Tempos de resposta de STO

típico

máximo

Duração desde a ativação da função do componente de segurança STO até o desligamento do campo girante

1.5 ms

10 ms

2 msSomente durante uso e controle do STO através de um opcional de segurança MOVISAFE® CS..A

Duração desde a desativação da função do componente de segurança STO até a liberação do campo girante

110 ms