| MOVIMOT® advanced com motor DR2C..A (≙ IE5) |
Descrição | Unidade de acionamento mecatrônica composta por redutor, motor síncrono e conversor descentralizado |
Potência | - 0.69 kW – 2.26 kW
- 0.69 kW – 2.43 kW
|
Capacidade de sobrecarga | Até 270%O valor refere-se ao torque IE5 da unidade de acionamento. |
Dados do acionamento
(sem redutor) | Faixa de torque
- Categoria de rotação 2000 min-1: 3.3 Nm – 10.8 Nm
- Categoria de rotação 3000 min-1: 3.5 Nm – 7.2 Nm
|
Faixa de controle de rotação (sem encoder): 1:40
- Categoria de rotação 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
- Categoria de rotação 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1
|
Faixa de controle de rotação (com encoder): em preparação |
Opções | - Interface digital (MOVILINK®-DDI) /DI
- Conector /IV
- Proteção do motor /TF
- Interruptor de corte em carga com contato de retorno /D11
- Resistência de frenagem integrada /BW1
- Fixação de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
- Ventilador de metal /AL
- Chapéu /C
- Isolamento reforçado de enrolamento /RI
- Segunda ponta de eixo no motor/motor com freio /2W
- Para mais opções, ver opções para conversores descentralizados MOVI-C®
|