Informações gerais

Se os requisitos relacionados à segurança desta documentação forem atendidos, então todas as variantes de conexão listadas nesta documentação são geralmente permitidas para aplicações relevantes para a segurança. Isso significa que, sob quaisquer circunstâncias, é necessário garantir que a ligação das entradas de segurança 24 VCC seja realizada através de um controlador de segurança ou um relé de segurança externo, tornando impossível um reinício automático.

Todas as condições básicas relacionadas à segurança dos capítulos "Tecnologia de segurança integrada", "Condições básicas relacionadas à segurança" e "Variantes de conexão" devem ser cumpridas para a seleção, instalação e aplicação básica dos componentes de segurança, como p. ex., o relé de segurança, chave de parada de emergência, etc. e as variantes de conexão aprovadas.

Os esquemas de ligação no capítulo "Instalação elétrica" são esquemas de ligação básicos que se limitam a mostrar a(s) função(ões) do componente de segurança com os componentes relevantes para isso. Para uma melhor visão geral, não são exibidas as medidas técnicas de comutação que sempre devem ser implementadas. Estas medidas são, p. ex.:

  • Garantir a proteção contra contato acidental.
  • Dominar sobretensões e subtensões.
  • Evitar irregularidades de isolação.
  • Detectar curtos-circuitos à terra e curto-circuitos em cabos instalados externamente.
  • Garantir a necessária imunidade a interferências contra efeitos eletromagnéticos.