BW068-006-T, BW068-012-T
Resistência de frenagem | BW068-006-T | BW068-012-T | ||
---|---|---|---|---|
Código Resistência de frenagem | 17970008 | 17970016 | ||
Código Cabo de conexão | 28172558 | 28172558 | ||
Pico de potência de frenagem PN | kW | 13.8 | 13.8 | |
Aprovação |
| CE, cURus | CE, cURus | |
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 0.6 | 1.2 |
50% DC | kW | 0.9 | 1.6 | |
25% DC | kW | 1.8 | 3.1 | |
12% DC | kW | 3.8 | 6.5 | |
6% DC | kW | 7.5 | 13.0 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor. | ||||
Valor de resistência RBW | Ω | 68 | 68 | |
Corrente de disparo IF | A | 3.0 | 4.2 | |
Design |
| Resistor compacto | ||
Conexões de potência |
| Bornes | ||
Torque de aperto | Nm | 2 | ||
Conexão PE |
| Pino M5 | ||
Torque de aperto PE | Nm | 2.5 | ||
Grau de proteção |
| IP66 | ||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -25 – 40 | ||
Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -4% PN/10 K | ||||
Peso | kg | 3 | 9 | |
Dimensões L x A x P | mm | 285 x 174 x 75 | 635 x 174 x 75 | |
Interruptor de temperatura |
| 30 V CC, < 1 A, contato normalmente fechado | ||
Cabos de conexão |
| Cabos blindados com uma resistência térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F) |