Etapas de trabalho para tampa de controle do tamanho 2
AVISO
Perda do grau de proteção garantido.
Danos materiais.
- Quando a tampa for removida da caixa de ligação, proteger a tampa e a caixa de ligação contra umidade, poeira ou corpos estranhos.
Substituir o retentor do MOVIMOT® flexible da seguinte maneira:
- Executar as etapas de acordo com o capítulo Trabalhos preliminares à inspeção e manutenção.
- Soltar os parafusos da tampa de controle e removê-los.
- Soltar o retentor atual, elevando-o dos cames de fixação.
- A desmontagem é facilitada se a sequência visualizada abaixo for seguida.
- Remover o retentor antigo completamente da tampa de controle.
- Limpar cuidadosamente as superfícies de vedação da caixa de ligação e da tampa de controle.
- Colocar o novo retentor na tampa de controle e travá-lo com os cames de fixação. A montagem é facilitada se a sequência visualizada for seguida.
- Verificar a instalação e colocação em operação da unidade baseando-se nas respectivas instruções de operação.
- Colocar a tampa de controle de volta na caixa de ligação e fixá-la.
- Durante o aparafusamento da tampa de controle, observar os seguintes procedimentos: colocar/aparafusar os parafusos e apertar em cruz passo a passo com um torque de aperto de 9.5 Nm.