Montar a versão MMF31 com painel de montagem M01

Montar a unidade com o painel de montagem M01 conforme imagem a seguir.

[1]

Painel de montagem M01 (aço inoxidável)

(disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28266129,
Escopo de fornecimento: 2 separadores, 4 parafusos sextavados M6 x 20,
aço inoxidável, torque: 3,3 Nm)

[2]

Parafusos sextavados 4 x M6