Curva característica dinâmica

A curva característica limite dinâmica fornece informações sobre o torque máximo que o motor pode fornecer a uma determinada rotação. Deve-se observar que o conversor deve fornecer corrente suficiente para que o motor atinja o torque máximo.

A frequência de inflexão é particularmente importante durante o planejamento de projeto. A frequência de inflexão é a rotação até a que o torque máximo do motor está disponível. A frequência de inflexão marca o início do enfraquecimento de campo na operação do conversor. Na região de enfraquecimento de campo, o torque permitido do motor é limitado pela curva característica limite de tensão e diminui com o aumento da rotação.

MN não é determinada pelo motor. Mpk e npk dependem da combinação motor/conversor. Os valores para Mpk e npk podem ser encontrados nos modos de controle VFCPLUS, CFC, ELSM® na página inicial sew-eurodrive.de.