Desenho dimensional versão MMF31 conector incluindo conector fêmea
A figura abaixo apresenta as dimensões adicionais/os raios de atuação do conector opcional inclusive conector fêmea em combinação com cabos pré-fabricados da SEW-EURODRIVE.
Mais informações encontram-se no capítulo "Instalação elétrica" > "Conector" > "Posições de conectores ..".

[1] | Distância de acordo com o raio de atuação permitido do cabo |
[2] | Versão de conector M23 "reto" |
[3] | Versão de conector M12 "angular" |
[4] | Versão de conector M23 "angular" |
[5] | Versão de conector M12 "reto" |
Todas as medidas em mm.