Estrutura mecânica
A tabela a seguir descreve a estrutura mecânica do cabo:
| HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF | |
|---|---|---|
Estrutura mecânica |
| |
[1] | Fios | 6 pares de fios, 2 x 0.25 mm2 Cobre |
Isolação | Polipropileno, 0.24 mm | |
Cores | DIN 47100 | |
[2] | Revestimento interno | TPE-O, sem halogênio |
Cor | Natural | |
[3] | Enchedor | - |
[4] | Blindagem | Trançado em fios de cobre estanhados |
[5] | Revestimento externo do cabo | TPU, sem halogênio |
Cor | verde, semelhante a RAL 2018 | |
Impressão | SEW EURODRIVE | |
Diâmetro | 15.6 mm | |