Fonte de alimentação interna para alimentar sensores
Saída de 24 VCC
X9
24V_OUT
UOUT = 24 VCC -10%/+20% conforme EN 61131-2
à prova de tensão externa e de curto-circuito
Corrente de saída admissível: IOUT ≤ 100 mA
0V24_OUT