Utilização de cabos de terceiros com ou sem conectores

Em caso de utilização de cabos de outros fabricantes, mesmo que estes tenham a mesma qualidade técnica, a SEW-EURODRIVE não assume nenhuma responsabilidade nem oferece garantia para o cumprimento das respectivas características da unidade e para o funcionamento correto da unidade.

Caso sejam utilizados cabos de outros fabricantes para a conexão da unidade e dos componentes conectados, é necessário garantir que as respectivas determinações nacionais sejam cumpridas. Durante a utilização de cabos de outros fabricantes, observar que as características técnicas da unidade ou do sistema da unidade podem ser influenciadas involuntariamente. Isso afeta particularmente as seguintes características:

  • Características mecânicas (p. ex. grau de proteção IP, a adequação para porta cabos móveis)
  • Características químicas (p. ex. sem silicone e halogênio, resistência a substâncias)
  • Características térmicas (p. ex. constância térmica, aquecimento da unidade, classe de inflamabilidade)
  • Comportamento EMC (p. ex., valores máximos, emissão de interferências, cumprimento dos valores normativos para imunidade a interferências)
  • Segurança de funcionamento (aprovação conforme EN ISO 13849-1)

Cabos de outros fabricantes que não tenham sido explicitamente recomendados pela SEW-EURODRIVE devem cumprir pelo menos as exigências das seguintes normas e serem aprovados conforme estas normas de conector:

  • IEC 60309
  • IEC 61984