Potência contínua de frenagem
A potência de frenagem contínua mínima necessária (potência de frenagem a 100% DC) da resistência de frenagem para ciclos de carga cíclicos pode ser calculada com o auxílio do fator de duração do ciclo DC e do fator de sobrecarga k.
Se o fator de duração do ciclo DC for desconhecido, ele poderá ser calculado a partir da duração do ciclo ttot e do tempo de frenagem tB através da seguinte fórmula.


DC | Fator de duração do ciclo |
tB | Tempo de frenagem |
ttot | Duração do ciclo |
INFORMAÇÃO

A duração do ciclo não pode exceder 120 s.
O fator de sobrecarga k pode ser determinado usando os diagramas no capítulo "Fator de sobrecarga k" e o fator de duração do ciclo DC.
O valor da potência média de frenagem PB provém dos dados do planejamento do projeto da aplicação.


PB | Potência média de frenagem |
Pi | Potência de frenagem seção i |
ti | Tempo de frenagem seção i |
n | Número de seções de frenagem |
A potência mínima de frenagem necessária a 100% DC é calculada usando a seguinte fórmula:


P100%DC | Potência de frenagem a 100% DC |
PB | Potência média de frenagem |
k | Fator de sobrecarga |
A potência de frenagem exigida pela aplicação a 100% DC deve ser menor ou igual à potência de frenagem típica a 100% DC (potência de frenagem contínua) da resistência de frenagem.