Caixa de ligação e tampa de controle (interna) versão MMF1.
A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior da tampa de controle:

[1] | Prensa cabos |
[2] | Caixa de ligação |
[3] | Conexão de redes L1, L2, L3 |
[4] | Conexão do motor, freio e sensor de temperatura |
[5] | Conexão à resistência de frenagem |
[6] | Conector da unidade de conexão para a tampa de controle |
[7] | Réguas de bornes da eletrônica |
[8] | Interface de engenharia |
[9] | Conexão MOVILINK® DDI |
[10] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[11] | Tampa de controle |
[12] | Potenciômetro f1 (sob o bujão) |
[13] | Potenciômetro t1 |
[14] | Chaves DIP S1/1 – S1/4 |
[15] | Chaves DIP S2/1 – S2/4 |
[16] | Potenciômetro f2 (sob o bujão) |
[17] | Conector |
[18] | Módulo de energia substituível |
[19] | Plaqueta de identificação da tampa de controle |