Versão MMF31

As seguintes posições da entrada dos cabos são possíveis para a unidade:

  • Posição X + 3
    • X: 3 x M25 x 1.5 + 4 x M16 x 1.5
    • 3: 3 x M25 x 1.5 + 4 x M16 x 1.5

A figura abaixo mostra as possíveis entradas dos cabos: