MOVIMOT® flexible MMF31
MOVIMOT® flexible MMF3. é um conversor descentralizado para o controle de unidades de acionamento. É composto por 4 componentes principais: tampa de controle, caixa de ligação, módulo frontal e chave de manutenção (ver a figura a seguir).

[1] | Indicações LED | [7] | Prensa cabos M25 |
[2] | Conector | [8] | Caixa de ligação |
[3] | Potenciômetro f2 (sob o bujão) | [9] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[10] | Conversor de frequência descentralizado (doravante denominado tampa de controle) | ||
[4] | Potenciômetro f1 (sob o bujão) | [11] | Módulo frontal na carcaça de proteção |
[12] | Plaqueta de identificação | ||
[5] | Olhais de montagem | [13] | Interruptor de corte em carga (opcional) |
[6] | Prensa cabos M16 | [14] | Chave principal (opcional) |