Descripción de seccionador de carga M11
El seccionador de carga M11 desconecta la tensión de alimentación entre las bornas X1 y la tapa de la electrónica.
El seccionador de carga M11 desconecta la tensión de alimentación aunque se supere la corriente de disparo máxima admisible. Esta activación por sobrecorriente puede tener ventajas cuando se instala de acuerdo con el código NEC (instalación GROUP) o cuando se soluciona un fallo de una unidad con disparo de fusible.
El contacto de respuesta del seccionador de carga actúa sobre la entrada binaria DI04.
Encontrará más información en el capítulo "Funcionamiento" > Interruptor de mantenimiento.