Descripción de seccionador de carga D11

El seccionador de carga D11 desconecta la tensión de alimentación entre las bornas X1 y la tapa de la electrónica.

El contacto de respuesta del seccionador de carga actúa sobre la entrada binaria DI04.

Encontrará más información en el capítulo "Funcionamiento" > Interruptor de mantenimiento.