Cable de alimentación de la red
El dimensionamiento del cable de alimentación de la red es siempre específico del sistema y depende del diseño de la conexión de red. La estructura de una conexión a la red se muestra en los capítulos "Asignación de bornas ..." y "Sección de cable permitida de las bornas". A la hora de seleccionar la sección del cable de alimentación de la red, tenga en cuenta también la normativa específica del país y de la instalación.