Servomotores asíncronos en el modo de regulación CFC

Los servomotores asíncronos de la serie DRL../DR2L... están mecánicamente construidos y dimensionados con un estándar tan alto que se pueden alcanzar valores de sobrecarga dinámica superiores a los valores del motor asíncrono estándar en funcionamiento de red o de variador. Con estas características prácticamente se consiguen los valores de un servomotor síncrono.

SEW‑EURODRIVE implementa los motores DRL../DR2L.. en dos paquetes dinámicos:

Paquete

Capacidad de sobrecarga en relación con el par nominal

Paquete dinámico 1 (D1)

190 % – 220 %

Paquete dinámico 2 (D2)

300 % – 350 %

Para conseguir una adaptación óptima de la velocidad del motor a los límites de ajuste requeridos en las aplicaciones, SEW‑EURODRIVE ofrece los servomotores DRL../DR2L.. con las siguientes 4 velocidades nominales:

  • 1200 min-1
  • 1700 min-1
  • 2100 min-1
  • 3000 min-1

No planifique la velocidad máxima del motor de forma que supere 1.4 veces la velocidad nominal.