Puesta en marcha con "Parámetros de fábrica"

SEW‑EURODRIVE ofrece la posibilidad de pedir productos con parámetros personalizados en el estado de entrega. Esta opción se denomina "Parámetros de fábrica". Esta opción permite optimizar al máximo los procedimientos y procesos de puesta en marcha. Los productos con un set de parámetros específicos pare el cliente están marcados con .../P... en la designación del modelo.

El registro de datos "Parámetros de fábrica" está guardado en el módulo de memoria TSM.