Parámetro Límite de aplicación Velocidad
La tabla siguiente muestra el ajuste estándar del parámetro Límite de aplicación Velocidad
Puesta en marcha | Unidad de accionamiento
| Ajuste estándar del parámetro | ||
|---|---|---|---|---|
o
| MOVIGEAR® classic
| 2000 min-1 | ||
C3C.. CMP.. DR2C..
| Velocidad nominal del motor | |||
DRN,, DR2S.. | 50 Hz | 2 polos | 6000 min-1 | |
4 polos | 2000 min-1 | |||
6 polos | 2000 min-1 | |||
8 polos | 1500 min-1 | |||
60 Hz | 2 polos | 7200 min-1 | ||
4 polos | 3600 min-1 | |||
6 polos | 2400 min-1 | |||
8 polos | 1800 min-1 | |||
| El parámetro Límite de aplicaciónVelocidad no se modifica con la puesta en marcha. Compruebe el parámetro y ajústelo según el sistema de accionamiento. Valor por defecto 2000 min-1 | |||