Montar la versión MMF32../M32/EBW con la chapa de montaje M32
Monte la unidad con la chapa de montaje M32 como se muestra en la siguiente imagen.
La siguiente imagen muestra las medidas de fijación de la unidad con la chapa de montaje M32 y la resistencia de frenado BW100-005:


[1] | Resistencia de frenado BW100-005 (opción /EBW) |
[2] | Chapa de montaje M32 (acero galvanizado) |
[3] | Tornillos de cabeza hexagonal 4 x M6 |
Si se pide la versión MMF32../M32, MOVIMOT® flexible MMF32 se monta en fábrica en la chapa de montaje M32.
Si se pide la versión MMF../M32/EBW, MOVIMOT® flexible MMF32 y la resistencia de frenado BW100-005 se montan en fábrica en la chapa de montaje M32. La resistencia de frenado BW100-005 se conecta en fábrica en la caja de conexiones.
Los siguientes juegos de accesorios de actualización están disponibles:
- Juego de accesorios MMF32 - Resistencia de frenado BW47-004/K-0.61 (28307321)
- Juego de accesorios MMF32 - Caperuza protectora (28307313)