Plano dimensional de la chapa de montaje M32 en la versión MMF32../M32/EBW

La siguiente imagen muestra las dimensiones de la chapa de montaje M32 en la versión MMF32../M32/EBW.

Todas las medidas en mm.

La imagen muestra un ejemplo de entrada de cable en la posición 3.