Condiciones climáticas

Almacenamiento prolongado

Protegido de la intemperie

IEC 60721-3-1, clase 1K21, sin condensación

diferente de la norma: Temperatura -25 °C – +70 °C

Transporte

Protegido de la intemperie

IEC 60721-3-2, clase 2K11, sin condensación

diferente de la norma: Temperatura -25 °C – +70 °C

Funcionamiento

Uso en lugar fijo, protegido de la intemperie

IEC 60721-3-3, clase 3K22, sin condensación

diferente de la norma: Temperatura -25 °C – +60 °C