Limpiar la unidad
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Un exceso de suciedad, polvo o virutas puede afectar negativamente el funcionamiento de la unidad y también causar el fallo de la misma.
- Por ello, limpie la unidad a intervalos regulares, a más tardar transcurrido un año. Así conseguirá una disipación de calor suficiente.
- Una disipación de calor insuficiente puede tener consecuencias indeseadas. La vida útil de los rodamientos se reduce en caso de un funcionamiento a temperaturas inadmisiblemente altas (se descompone la grasa de rodamientos).